WEICON Easy-Mix RK-7300

WEICON Easy-Mix RK-7300

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

WEICON Easy-Mix RK-7300 is a fast curing, solvent free structure and construction adhesive based on MMA (methyl methacrylate). RK-7300 adheres perfectly on a variety of materials and has a high adhesive strength. It can be applied universally for static and dynamic loads. High strength bondings are also possible in case of low energy plastics,
such as PE or PP. Its high viscosity characteristics also permits material pairing with different expansion coefficients, such as plastic / aluminium or steel. Special fillers (glass beads) ensure a consistent bonding line of 0.25 mm; maximum gapbridging: 1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10047457

Codice componente
10047457
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

51.47 €

1 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di WEICON Easy-Mix RK-7300, il codice articolo è il seguente: 10047457.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10047457.

Supporto tecnico