Fibra in micro ceramica (Diametro stelo 3 mm)

Fibra in micro ceramica (Diametro stelo 3 mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 363-02003
  • 363-02005
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Le punte in setole sono all’ordine del giorno. Ti presentiamo una spazzola ottimale per diverse operazioni: dalla sbavatura alla finitura di sezioni dettagliate, superfici inferiori di diametro ridotto, scanalature, ecc.
Una spazzola rivoluzionaria che utilizza la più recente mola in fibra di ceramica e non una grana abrasiva.
Il diametro dello stelo è unificato a 3 mm. Il diametro della punta cambia con incrementi di 0,5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
363-02001
363-02002
363-02003
363-02004
363-02005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro punta
(mm)

11.10 €

5 Disponibile 10 giorni 1

13.59 €

5 Disponibile 10 giorni 1.5

17.80 €

5 Disponibile 10 giorni 2

23.28 €

5 Disponibile 10 giorni 2.5

31.37 €

5 Disponibile 13 giorni 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lato spazzola Lunghezza spazzola(mm) 15 Diametro albero(mm) 3
Lunghezza complessiva(mm) 52 Massima velocità di rotazione consentita(giri/min) 15000

Supporto tecnico