7251-Balancer Spring Protection

7251-Balancer Spring Protection

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7251080001
7251080002
7251080003
7251080004
7251080005
7251080006
7251080007
7251080008
7251080009
7251080010
7251080011
7251080012
7251080013
7251080014
7251080015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Working load
(kg)

2,286.31 €

1 13 giorni 15 - 25

2,326.86 €

1 13 giorni 25 - 35

2,363.50 €

1 13 giorni 35 - 50

2,386.16 €

1 13 giorni 50 - 65

2,504.63 €

1 13 giorni 65 - 80

2,542.97 €

1 13 giorni 80 - 90

2,606.39 €

1 13 giorni 90 - 100

3,461.67 €

1 13 giorni 100 - 115

3,499.40 €

1 13 giorni 115 - 130

3,499.40 €

1 13 giorni 130 - 140

3,585.50 €

1 13 giorni 140 - 150

3,623.89 €

1 13 giorni 150 - 170

3,662.27 €

1 13 giorni 170 - 180

3,700.64 €

1 13 giorni 180 - 190

3,739.03 €

1 13 giorni 190 - 200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Bilanciatore per utensili Cable travel(mm) 3000 Ratchet lock not available
Spring protection yes AIR spiral hose no Double cable yes

Supporto tecnico