6346 Parallele di riscontro

6346 Parallele di riscontro
Parallele di riscontro In cassetta di legno con coperchio incernierato rimovibile.
Lavorate parallelamente e rettificate di precisione.
Dimensioni stampigliate sul prodotto.
Carbocementate.

Tolleranza accoppiata in altezza tp2 e larghezza tp1 secondo IT 5.
Tolleranza nominale delle misure in altezza e larghezza secondo DIN ISO 2768m.
Misure rimanenti secondo DIN ISO 2768m.

Grazie alla serie scalare delle dimensioni si ottiene il raggiungimento progressivo di tutte le altezze:
2,5 - 25 mm oltre 40 diverse altezze 2,5 - 45 mm
4 - 32 mm oltre 40 diverse altezze 4 - 57 mm
4 - 40 mm oltre 40 diverse altezze 4 - 72 mm
8 - 50 mm oltre 30 diverse altezze 8 - 90 mm
8 - 63 mm oltre 40 diverse altezze 8 - 113 mm
20 - 100 mm oltre 14 diverse altezze 20 - 180 mm. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
72165
72173
72322
72330
72348
72355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

691.15 €

1 5 giorni 10

821.54 €

1 5 giorni 10

1,075.39 €

1 5 giorni 10

1,099.61 €

1 5 giorni 10

1,053.46 €

1 5 giorni 10

1,990.39 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico