6348PS Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 100 mm

6348PS Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 100 mm
Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 100 mm Lavorate parallelamente e rettificate di precisione.
Dimensioni stampigliate sulla parte frontale del prodotto.
Il set copre un'ampia gamma di misure con passi da 1 mm.
Carbocementate.

Tolleranza per coppia tp in altezza IT 5.
Tolleranza nominale delle misure in altezza e larghezza secondo DIN ISO 2768m.
Misure rimanenti secondo DIN ISO 2768m. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
371807
371815
371823
371831
371849
371856
371864
371872
371880
371898
371906
371914
371922
371930
371948
371955
371963
371971
371989
371997
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

54.81 €

1 5 giorni 10

54.81 €

1 5 giorni 10

54.81 €

1 5 giorni 10

54.81 €

1 5 giorni 10

56.42 €

1 5 giorni 10

56.42 €

1 5 giorni 10

56.42 €

1 5 giorni 10

56.42 €

1 5 giorni 10

58.27 €

1 5 giorni 10

58.27 €

1 5 giorni 10

58.27 €

1 5 giorni 10

58.27 €

1 5 giorni 10

60.00 €

1 5 giorni 10

60.00 €

1 5 giorni 10

60.00 €

1 5 giorni 10

60.00 €

1 5 giorni 10

61.15 €

1 5 giorni 10

61.15 €

1 5 giorni 10

61.15 €

1 5 giorni 10

61.15 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico