6348PS Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 125 mm

6348PS Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 125 mm
Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 125 mm Lavorate parallelamente e rettificate di precisione.
Dimensioni stampigliate sulla parte frontale del prodotto.
Il set copre un'ampia gamma di misure con passi da 1 mm.
Carbocementate.

Tolleranza per coppia tp in altezza IT 5.
Tolleranza nominale delle misure in altezza e larghezza secondo DIN ISO 2768m.
Misure rimanenti secondo DIN ISO 2768m. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
372003
372011
372029
372037
372045
372052
372060
372078
372086
372094
372102
372110
372128
372136
372144
372151
372169
372177
372185
372193
372201
372219
372227
372235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

61.15 €

1 5 giorni 10

61.15 €

1 5 giorni 10

61.15 €

1 5 giorni 10

63.47 €

1 5 giorni 10

63.47 €

1 5 giorni 10

63.47 €

1 5 giorni 10

63.47 €

1 5 giorni 10

63.47 €

1 5 giorni 10

63.47 €

1 5 giorni 10

65.77 €

1 5 giorni 10

65.77 €

1 5 giorni 10

65.77 €

1 5 giorni 10

65.77 €

1 5 giorni 10

65.77 €

1 5 giorni 10

65.77 €

1 5 giorni 10

68.08 €

1 5 giorni 10

68.08 €

1 5 giorni 10

68.08 €

1 5 giorni 10

68.08 €

1 5 giorni 10

68.08 €

1 5 giorni 10

68.08 €

1 5 giorni 10

70.38 €

1 5 giorni 10

70.38 €

1 5 giorni 10

70.38 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico