6348PS Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 150 mm

6348PS Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 150 mm
Coppia di parallele di riscontro, standard, lunghezza 150 mm Lavorate parallelamente e rettificate di precisione.
Dimensioni stampigliate sulla parte frontale del prodotto.
Il set copre un'ampia gamma di misure con passi da 1 mm.
Carbocementate.

Tolleranza per coppia tp in altezza IT 5.
Tolleranza nominale delle misure in altezza e larghezza secondo DIN ISO 2768m.
Misure rimanenti secondo DIN ISO 2768m. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
371567
371575
371583
371591
371609
371617
371625
371633
371641
371658
371666
371674
371682
371690
371708
371716
371724
371732
371740
371757
371765
371773
371781
371799
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

75.00 €

1 5 giorni 10

75.00 €

1 5 giorni 10

75.00 €

1 5 giorni 10

77.31 €

1 5 giorni 10

77.31 €

1 5 giorni 10

77.31 €

1 5 giorni 10

77.31 €

1 5 giorni 10

77.31 €

1 5 giorni 10

77.31 €

1 5 giorni 10

79.04 €

1 5 giorni 10

79.04 €

1 5 giorni 10

79.04 €

1 5 giorni 10

79.04 €

1 5 giorni 10

79.04 €

1 5 giorni 10

79.04 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

83.65 €

1 5 giorni 10

83.65 €

1 5 giorni 10

83.65 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico