6348SP Parallele di riscontro, ultraprecise

6348SP Parallele di riscontro, ultraprecise
Parallele di riscontro, ultraprecise in cassetta di legno.
Lavorate parallelamente e rettificate di precisione.
Dimensioni stampigliate sulla parte frontale del prodotto.
Il set copre un'ampia gamma di misure con passi da 1 mm.
Carbocementate.

Tolleranza per coppia tp in altezza IT 5.
Tolleranza nominale delle misure in altezza e larghezza 0,01 mm.
Misure rimanenti secondo DIN ISO 2768m. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75606
75614
75648
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,090.38 €

1 5 giorni 10

1,134.23 €

1 5 giorni 10

1,176.93 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico