6349PP Coppia di parallele di riscontro, precise

6349PP Coppia di parallele di riscontro, precise
Coppia di parallele di riscontro, precise Lavorate parallelamente e rettificate di precisione.
Dimensioni stampigliate sul prodotto.
Temprate.

Tolleranza per coppia tp in altezza IT 5.
Tolleranza nominale delle misure in altezza 0,01 mm.
Misure rimanenti secondo DIN ISO 2768m. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
372508
372516
372524
372532
372540
372557
372565
372573
372581
372599
372607
372615
372623
372631
372649
372656
372664
372672
372680
372698
372706
372714
372722
372730
372748
372755
372763
372771
372789
372797
372805
372813
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

76.15 €

1 5 giorni 10

76.15 €

1 5 giorni 10

76.15 €

1 5 giorni 10

76.15 €

1 5 giorni 10

76.15 €

1 5 giorni 10

76.15 €

1 5 giorni 10

78.46 €

1 5 giorni 10

78.46 €

1 5 giorni 10

78.46 €

1 5 giorni 10

78.46 €

1 5 giorni 10

78.46 €

1 5 giorni 10

78.46 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

79.62 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

83.08 €

1 5 giorni 10

84.23 €

1 5 giorni 10

84.23 €

1 5 giorni 10

84.23 €

1 5 giorni 10

84.23 €

1 5 giorni 10

84.23 €

1 5 giorni 10

84.23 €

1 5 giorni 10

84.23 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico