Appoggio a vite in alluminio con protezione contro i trucioli Filettatura dell'appoggio a vite protetta contro l'inserimento di trucioli. Foro di centratura 12 mm. Fuso: acciaio da bonifica brunito, filettatura trapezoidale autobloccante, con sicurezza di fine corsa.
Composto da:
- Appoggio a vite
- Anello intermedio 12,5 mm
- Anello intermedio 25 mm
- Base in alluminio e magnetica. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
72371
Si trova sulla pagina di 6406-125 Appoggio a vite in alluminio con protezione contro i trucioli, il codice articolo è il seguente: 72371.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 72371.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.