6835BS Attrezzo di bloccaggio orizzontale con leva di sicurezza, nero

6835BS Attrezzo di bloccaggio orizzontale con leva di sicurezza, nero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 42614, 42895, 42903, 42911, 42937, 42945, 42952, 43596, 42960, 42978, 42986, 42994, 43000, 43018
  • 43703, 43711, 43729, 43737, 43745, 43752, 43760, 43786, 43794, 43802, 43810
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio orizzontale con leva di sicurezza, nero Per la posizione di bloccaggio e la posizione di apertura.
con braccio di fissaggio aperto e base di fissaggio diritta, aperta.
Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.
Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremit della staffa di bloccaggio. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90662
90712
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

69.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10

61.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico