Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d1 | Filettatura d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | Tipo | sw | Carico statico (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 6 | 7.2 | 10 | 13 | - | 8 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 11 | 10 | 0.012 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 6 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.014 | |
70.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 6 | 7.2 | 10 | - | 13 | 8 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 11 | 10 | 0.012 | |
99.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 6 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.014 | |
56.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 8 | 7.2 | 10 | 13 | - | 8 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 11 | 10 | 0.013 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 8 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.016 | |
70.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 8 | 7.2 | 10 | - | 13 | 8 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 11 | 10 | 0.013 | |
99.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 13 | M 8 | 8.3 | 10 | - | 13 | 8 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 11 | 10 | 0.016 | |
79.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 8 | 10.5 | 16 | 18 | - | 10 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 17 | 25 | 0.037 | |
105.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 8 | 12.8 | 16 | - | 18 | 10 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 17 | 25 | 0.049 | |
98.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 8 | 10.5 | 16 | - | 18 | 10 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 17 | 25 | 0.037 | |
133.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 8 | 10.5 | 16 | - | 18 | 10 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 17 | 25 | 0.048 | |
79.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 10 | 10.5 | 16 | 18 | - | 10 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 17 | 25 | 0.039 | |
105.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 10 | 12.8 | 16 | - | 18 | 10 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 17 | 25 | 0.051 | |
98.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 10 | 10.5 | 16 | - | 18 | 10 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 17 | 25 | 0.039 | |
133.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 10 | 10.5 | 16 | - | 18 | 10 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 17 | 25 | 0.050 | |
79.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 12 | 10.5 | 16 | 18 | - | 12 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 17 | 25 | 0.042 | |
105.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 12 | 12.8 | 16 | - | 18 | 12 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 17 | 25 | 0.054 | |
98.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 12 | 10.5 | 16 | - | 18 | 12 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 17 | 25 | 0.042 | |
133.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | M 12 | 10.5 | 16 | - | 18 | 12 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 17 | 25 | 0.053 | |
99.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | M 16 | 20 | 25 | 27 | - | 16 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 27 | 90 | 0.150 | |
165.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | M 16 | 20 | 25 | - | 27 | 16 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 27 | 90 | 0.188 | |
120.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | M 16 | 20 | 25 | - | 27 | 16 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 27 | 90 | 0.148 | |
205.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | M 16 | 20 | 25 | - | 27 | 16 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 27 | 90 | 0.190 | |
351.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M 20 | 34.5 | 40 | 35 | - | 20 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 41 | 165 | 0.486 | |
327.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M 20 | 34.5 | 40 | - | 35 | 20 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 41 | 165 | 0.633 | |
382.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M 20 | 34.5 | 40 | - | 35 | 20 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 41 | 165 | 0.482 | |
412.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M 20 | 34.5 | 40 | - | 35 | 20 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 41 | 165 | 0.639 | |
264.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M24 | 34.5 | 40 | 35 | - | 24 | B, superficie di contatto liscia | 41 | 165 | 0.516 | |
351.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M24 | 34.5 | 40 | 35 | - | 24 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 41 | 165 | 0.516 | |
295.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M24 | 34.5 | 40 | - | 35 | 24 | R, superficie di contatto dentellata | 41 | 165 | 0.512 | |
327.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M24 | 34.5 | 40 | - | 35 | 24 | RH, superficie di contatto dentellata, con sfera in metallo duro | 41 | 165 | 0.662 | |
382.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M24 | 34.5 | 40 | - | 35 | 24 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 41 | 165 | 0.511 | |
412.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M24 | 34.5 | 40 | - | 35 | 24 | RRH, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico e sfera in metallo duro | 41 | 165 | 0.637 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno d1
Filettatura d2
d3
d4
l1
l2
l3
Tipo
sw
Carico statico(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali