Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
709.25-12-BR |
709.25-18-BR |
709.25-28-BR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno d1 | Filettatura d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l3 | Carico statico (kN) | t min. | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | M3 | 7.2 | 10 | 12 | 17 | 3.2 | 10 | 12 | 0.016 | |
89.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | M4 | 10.5 | 16 | 18 | 23 | 4 | 25 | 14 | 0.040 | |
120.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | M5 | 20 | 25 | 28 | 34 | 6 | 90 | 22 | 0.150 |
Loading...
Tipo | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno d1
Filettatura d2
d3
d4
d5
l1
l3
Carico statico(kN)
t min.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali