T-Nuts, Steel

T-Nuts, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Beyond the scope of the official standard sheet DIN 508, there is also a choice of additional sizes a = 16, 20 and 24 and a selection of various thread sizes d.
T-Nuts DIN 508 untapped with the tensile strength class 8 (blank) are also available. When ordering the latter the thread size is omitted in part number.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
508-36-M30-10
508-42-M36-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza dado a Filettatura d e h k Larghezza cava a T Peso
(kg)

42.90 €

1 Disponibile 7 giorni 36M 30544422360.586

79.76 €

1 Disponibile 7 giorni 42M 36655226420.960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di forza di resistenza 10, ossido nero

Supporto tecnico