Codice articolo del costruttore: N-25-125
Marca: HOZAN
Prezzo: 39.48 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-25-125
Product Category | Tronchesini | Nipper Type | Tronchesini | Overall Length(mm) | 132.5 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponibile | Plastic Cutting Performance(φ/mm) | 5 | Hardness HRC (Blade) | 52 |
Main body: option | Corpo principale | Codice JAN | 4962772062555 | Larghezza complessiva(mm) | 50 |
Larghezza punta(mm) | 15 | Weight(g) | 90 | Specifiche | Impugnatura in elastomero, lama piatta |
Si trova sulla pagina di Tronchesini in plastica N-25, il codice articolo è il seguente: N-25-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-25-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali