Fresa a testa sferica con stelo lungo, gambo corto, due eliche, HSLB-S (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSLB2002-005S
HSLB2002-010S
HSLB2003-005S
HSLB2003-0075S
HSLB2003-010S
HSLB2003-015S
HSLB2004-005S
HSLB2004-010S
HSLB2004-015S
HSLB2004-020S
HSLB2004-025S
HSLB2004-030S
HSLB2005-010S
HSLB2005-015S
HSLB2005-020S
HSLB2005-025S
HSLB2005-030S
HSLB2006-010S
HSLB2006-015S
HSLB2006-020S
HSLB2006-030S
HSLB2006-040S
HSLB2006-050S
HSLB2006-060S
HSLB2008-020S
HSLB2008-030S
HSLB2008-040S
HSLB2008-060S
HSLB2010-020S
HSLB2010-025S
HSLB2010-030S
HSLB2010-040S
HSLB2010-060S
HSLB2010-080S
HSLB2015-030S
HSLB2015-040S
HSLB2015-060S
HSLB2015-080S
HSLB2015-100S
HSLB2020-030S
HSLB2020-040S
HSLB2020-060S
HSLB2020-080S
HSLB2020-100S
HSLB2020-120S
HSLB2020-140S
HSLB2020-160S
HSLB2020-200S
HSLB2030-060-4S
HSLB2030-080-4S
HSLB2030-100-4S
HSLB2030-120-4S
HSLB2030-160-4S
HSLB2030-200-4S
HSLB2040-080-4S
HSLB2040-100-4S
HSLB2040-120-4S
HSLB2040-160-4S
HSLB2040-200-4S
HSLB2060-150S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
JAN Code Shank Taper Angle Bta
(°)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Effective Shank Length H
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)

105.67 €

1 7 giorni 0.1635-±34560295099067160.630.660.680.710.76260.19

105.67 €

1 7 giorni 0.1635-±34560295099074161.151.201.241.281.3725.50.19

102.90 €

1 7 giorni 0.2435-±34560295099081160.630.650.680.700.75260.29

102.90 €

1 7 giorni 0.2435-±34560295099098160.890.920.960.991.05260.29

102.90 €

1 7 giorni 0.2435-±34560295099104161.151.191.231.271.3625.50.29

112.39 €

1 7 giorni 0.2435-±34560295099111161.661.721.771.831.9625.00.29

69.80 €

1 7 giorni 0.3235-±34560295099128160.630.650.670.700.7426.50.39

70.98 €

1 7 giorni 0.3235-±34560295099135161.151.191.231.261.35260.39

71.76 €

1 7 giorni 0.3235-±34560295099142161.661.711.771.821.9525.50.39

74.54 €

1 6 giorni 0.3235-±34560295099159162.182.252.322.392.5625.00.39

77.28 €

1 7 giorni 0.3235-±34560295099166162.702.782.872.963.1724.50.39

82.80 €

1 7 giorni 0.3235-±34560295099173163.213.313.423.533.7924.00.39

69.80 €

1 7 giorni -35-±34560295099180161.151.191.221.261.34260.49

70.98 €

1 7 giorni -35-±34560295099197161.651.711.761.821.9425.50.49

70.98 €

1 6 giorni -35-±34560295099203162.182.242.312.392.5525.00.49

70.98 €

1 7 giorni -35-±34560295099210162.692.782.862.963.1624.50.49

70.98 €

1 7 giorni -35-±34560295099227163.213.313.413.533.7724.00.49

53.23 €

1 7 giorni 0.4835-±34560295099234161.141.181.221.251.33260.59

54.40 €

1 7 giorni 0.4835-±34560295099241161.651.711.761.811.9325.50.59

54.40 €

1 7 giorni 0.4835-±34560295099258162.172.242.312.382.5425.00.59

55.19 €

1 6 giorni 0.4835-±34560295099265163.213.313.413.523.7624.00.59

57.96 €

1 7 giorni 0.48--±34560295099272164.244.374.514.664.99280.59

57.96 €

1 9 giorni 0.48--±34560295099289165.275.445.615.86.21270.59

57.96 €

1 7 giorni 0.48--±34560295099296166.306.56.716.937.43260.59

54.40 €

1 7 giorni 0.6435-±34560295099302162.172.232.302.372.5225.50.79

57.96 €

1 7 giorni 0.6435-±34560295099319163.213.303.43.503.7424.50.79

57.96 €

1 8 giorni 0.6435-±34560295099326164.244.364.504.644.9723.50.79

57.96 €

1 7 giorni 0.64--±34560295099333166.306.496.706.927.4126.50.79

44.94 €

1 7 giorni -35-±34560295099340162.182.242.302.362.5125.50.98

44.94 €

1 7 giorni -35-±34560295099357162.702.772.852.933.1225.00.98

46.14 €

1 7 giorni -35-±34560295099364163.213.303.43.503.7324.50.98

51.66 €

1 6 giorni -35-±34560295099371164.244.374.504.644.9623.50.98

56.00 €

1 7 giorni ---±34560295099388166.316.56.706.927.4026.50.98

56.00 €

1 9 giorni ---±34560295099395168.378.638.909.209.8524.50.98

56.00 €

1 7 giorni -35-±34560295099401163.103.183.263.353.5525.51.47

56.00 €

1 7 giorni -35-±34560295099418164.134.244.364.494.7724.51.47

56.00 €

1 7 giorni ---±34560295099425166.196.376.566.767.2227.51.47

56.00 €

1 7 giorni ---±34560295099432168.258.508.769.049.6725.51.47

60.70 €

1 9 giorni ---±345602950994491610.3210.6310.9611.3212.1123.51.47

44.94 €

1 7 giorni 1.635-±34560295099456163.073.143.213.293.4726.51.98

46.14 €

1 9 giorni 1.635-±34560295099463164.14.204.314.434.7025.51.98

51.66 €

1 6 giorni 1.635-±34560295099470166.166.336.516.717.1423.51.98

56.00 €

1 7 giorni 1.6--±34560295099487168.238.468.728.999.5926.51.98

56.00 €

1 7 giorni 1.6--±345602950994941610.2910.5910.9211.2612.0424.51.98

56.00 €

1 7 giorni 1.645-±345602950995001612.3512.7213.1213.5414.4827.51.98

56.00 €

1 7 giorni 1.645-±345602950995171614.4114.8515.3215.8216.9325.51.98

56.00 €

1 7 giorni 1.6-16±345602950995241616.4816.9817.5218.119.3828.51.98

56.00 €

1 9 giorni 1.6--±345602950995311620.621.2421.9222.65Senza interferenze24.51.98

55.19 €

1 8 giorni -35-±34560295099548166.206.356.526.697.0925.02.95

56.00 €

1 7 giorni ---±34560295099555168.268.488.728.979.54282.95

64.26 €

1 9 giorni ---±345602950995621610.3210.6110.9211.25Senza interferenze262.95

64.26 €

1 7 giorni ---±345602950995791612.3812.7413.1213.53Senza interferenze24.02.95

72.55 €

1 7 giorni -4516±345602950995861616.5117.0017.52Senza interferenzeSenza interferenze25.02.95

72.55 €

1 9 giorni ---±345602950995931620.6421.26Senza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenze262.95

55.19 €

1 7 giorni -35-±34560295099609-Senza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenze24.03.95

56.00 €

1 9 giorni ---±34560295099616-Senza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenze283.95

64.26 €

1 7 giorni ---±34560295099623-Senza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenze263.95

72.55 €

1 7 giorni -4516±34560295099630-Senza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenze273.95

72.55 €

1 9 giorni ---±34560295099647-Senza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenze283.95

90.30 €

1 7 giorni -45-±54560295099654-Senza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenzeSenza interferenze285.95

Loading...

Informazioni di base

Type Sfera collo lungo work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa / Titanio / Rame With/Without Torsion Sì (30°)

Supporto tecnico