Calibratore del livello di rumorosità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101291-BP

Codice componente
101291-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.57 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (dettagli)(dB) ±0.5 Gamma di frequenza(kHz) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 120
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42 Misura prodotto (larghezza)(mm) 50 Peso(g) 278
Alimentazione (dettagli) Pacco batterie da 9V Tipo di calibratore (categoria) Calibratore Tarato a Standard del costruttore (senza certificato)
Unità di misura SPL Alimentazione Batteria 1 x 9V PP3 (inclusa)

Si trova sulla pagina di Calibratore del livello di rumorosità, il codice articolo è il seguente: 101291-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101291-BP.

Supporto tecnico