Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
100847-BP
Measuring Range(μm) | 0–1,000µm (0–40mil) | Resolution(μm) | 1µm (0.1mil) | Measurement accuracy | ±3% + 4 cifre |
---|---|---|---|---|---|
Precisione(%) | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 148 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 105 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 42 | Gamma di lettura (max)(µm) | 1000 | Gamma di lettura (min)(µm) | 0 |
Tensione di esercizio | Pacco batterie da 9V | Tarato a | Standard del costruttore (senza certificato) | Display (attrezzatura di prova) | LCD |
Display (dettagli) | LCD | Tipo di misurazione | Sostanze non ferrose | Tipo di spessimetro (categoria) | Misuratore spessore di vernice |
Si trova sulla pagina di Tester di spessore strato SDM-115, il codice articolo è il seguente: 100847-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 100847-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali