Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
121179-BP |
1238908-BP |
1242403-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Servizio di taratura | Tarato a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 388.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Standard del costruttore (senza certificato) | |
537.65 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo | Standard ISO | ||
646.93 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 5 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo | Standard DAkks |
Loading...
Product Type | Stroboscopio industriale | Measuring Range(rpm) | 60–32,000 giri/min | Gamma di lettura senza contatto - velocità(giri/min) | 60–32,000 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 120 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 120 | Velocità di rotazione, ottica (max)(giri/min) | 32000 |
Velocità di rotazione, ottica (min)(giri/min) | 60 | Risoluzione velocità | 0.1 | Peso(g) | 1 |
Tensione di esercizio | Batterie 4 NiMh, adattatore di rete 9VDC 3mA | Precisione giri/min | ±0.05% + 1 cifra | Display (dettagli) | Display a LED a 5 cifre |
Display (attrezzatura di prova) | LED |
Configura
Proprietà di base
Servizio di taratura
Tarato a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali