Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
108527-BP
Counting Scope | 0–99,999 | Dimensioni complessivo(mm) | 58 x 47 | N. di cifre | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni prodotto (profondità)(mm) | 36 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 58 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 31 |
Dimensioni totali(mm) | 57 x 30 | Peso(g) | 100 | Colore | Nero |
Tarato a | Standard del costruttore (senza certificato) | Tipo misuratore a pannello (categoria) | Misuratore analogico con montaggio in rack | Ripristino | Pulsante |
Si trova sulla pagina di Contatore macchina MC-1, il codice articolo è il seguente: 108527-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 108527-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali