Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
122624-BP |
1238911-BP |
1242406-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Servizio di taratura | Tarato a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Standard del costruttore (senza certificato) | |
210.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo | Standard ISO | ||
320.07 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 5 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo | Standard DAkks |
Loading...
Product Type | Contagiri | Measuring Range(rpm) | 2–99,999 giri/min | Gamma di lettura senza contatto - velocità(giri/min) | 2 - 99999 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0–50 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 160 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 58 |
Velocità di rotazione, ottica (max)(giri/min) | 99999 | Velocità di rotazione, ottica (min)(giri/min) | 2 | Distanza di lettura(m) | 5–50 |
Risoluzione velocità | 0.1 | Peso(g) | 151 | Tensione di esercizio | Pacco batterie da 9V |
Precisione giri/min | ±0.05% + 1 cifra | Display (dettagli) | LCD | Display (attrezzatura di prova) | LCD |
Configura
Proprietà di base
Servizio di taratura
Tarato a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali