Dispositivo di misurazione vibrazioni VBM-100

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

101368-BP

Codice componente
101368-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

803.47 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Speed measurement range(mm/s) 0.5–199.9mm/s; 0.05–19.9cm/s; 0.02–7.87inch/s Precisione base(%) ±5 Misura prodotto (altezza)(mm) 30
Misura prodotto (larghezza)(mm) 68 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 200 Frequenza di lettura(kHz) 10Hz–1
Peso(g) 350 Alimentazione (dettagli) Pacco batterie da 9V Tipo di tester di vibrazioni (categoria) Tester di vibrazioni

Si trova sulla pagina di Dispositivo di misurazione vibrazioni VBM-100, il codice articolo è il seguente: 101368-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101368-BP.

Supporto tecnico