Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1579024-BP
Lunghezza cavo(m) | 1.14 | Temperatura max(°C) | 70 | Temperatura min(°C) | -15 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | 30 | Layout cavo (dettagli) | 19 x 0.18 TC x 3.0mm + treccia 80 x 0.12 TC x 50 |
Specifica schermatura | 80 x 0.12 TC | Colore | Rosso | Tipo di connettore/ingresso A | Spina BNC |
Layout nucleo | intrecciato | Materiale connettore | Alluminio | Materiale treccia | Rame |
Tipo di guaina | PVC | Schermatura | Schermatura intrecciata | Tipo di cavo | Profilo rotondo |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di prova BNC | Flessibilità | flessibile | Senza alogeni | Sì |
Schermatura | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo di prova BNC 1.14m, il codice articolo è il seguente: 1579024-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579024-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali