Cavo di prova BNC 114cm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1579023-BP

Codice componente
1579023-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Depth(mm) 114 Lunghezza cavo(m) 114 Temperatura max(°C) 70
Temperatura min(°C) -15 Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V) 30
Layout cavo (dettagli) 19 x 0.18 TC x 3.0mm + treccia 80 x 0.12 TC x 50 Specifica schermatura 80 x 0.12 TC Colore Rosso
Tipo di connettore/ingresso A Spina BNC Layout nucleo intrecciato Materiale connettore Alluminio
Materiale treccia Rame Tipo di guaina PVC Schermatura Schermatura intrecciata
Tipo di cavo Profilo rotondo Tipo di cavo (categoria) Cavo di prova BNC Flessibilità flessibile
Senza alogeni Schermatura

Si trova sulla pagina di Cavo di prova BNC 114cm, il codice articolo è il seguente: 1579023-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579023-BP.

Supporto tecnico