Calibratore di corrente e tensione CC-421

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
120742-BP
1238149-BP
1241644-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tarato a Servizio di taratura
-

202.21 €

1 Disponibile 3 giorni Standard del costruttore (senza certificato)-

454.59 €

1 Disponibile 9 giorni Standard ISOGamme di taratura VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, capacità, frequenza, temperatura

567.76 €

1 Disponibile 14 giorni Standard DAkks-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 78 Depth(mm) 38 Height(mm) 185
Measurement accuracy ±0.25 Precisione base(%) ±25 Alimentazione DC(mV) -199.9 – +199.9
Gamma di lettura DC(mA) 0–24 Alimentazione DC, gamma(mA) 19.99 Risoluzione alimentazione DC(mA) 0.01
Tensione di esercizio Pacco batterie da 9V Peso(g) 265 Tipo di calibratore (categoria) Calibratore
Display (dettagli) LCD Unità di misura Tensione

Supporto tecnico