Kit per prova componenti I-V Curve per oscilloscopi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1301290-BP

Codice componente
1301290-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 55 Depth(mm) 24 Height(mm) 120
Lunghezza cavo(m) 100 Categoria di lettura CAT I Peso(g) 300
Tarato a Standard del costruttore (senza certificato) Compatibile con (dettagli) Oscilloscopio a 2 canali con funzionamento X-Y Caratteristiche spina Isolato
Tipo di sonda (categoria) Sonda

Si trova sulla pagina di Kit per prova componenti I-V Curve per oscilloscopi, il codice articolo è il seguente: 1301290-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1301290-BP.

Supporto tecnico