Sonda alta tensione H40 per multimetri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

120103-BP

Codice componente
120103-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistance(Ω) 1,000M Depth(mm) 340 Larghezza fascetta(Hz) 60
Lunghezza cavo(m) 1 Funzione di trasferimento 1,000:1 Tensione nominale(V) 28000
Misura prodotto (diam)(mm) 80 Categoria di lettura CAT II Peso(g) 300
Tarato a Standard del costruttore (senza certificato) Compatibile con (dettagli) Multimetri Caratteristiche spina Scoop-proof
Tipo di sonda (categoria) Sonda Tipo Passivo

Si trova sulla pagina di Sonda alta tensione H40 per multimetri, il codice articolo è il seguente: 120103-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 120103-BP.

Supporto tecnico