Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1209091
Gamma di lettura VAC (max)(V) | 690 | Gamma di lettura VAC (min)(V) | 12 | Gamma di lettura tensione DC (max)(V) | 750 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di lettura tensione DC (min)(V) | 12 | Valore nominale IP | IP64 | Categoria di lettura | CAT IV 600V |
Tarato a | Standard DAkks | Display (tester di tensione) | Vibrazione | Tipo di lettura (tester di tensione) | Fase |
Tipo di tester di tensione (categoria) | Tester di tensione a due poli |
Si trova sulla pagina di Tester di tensione a due poli, il codice articolo è il seguente: 1209091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1209091.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali