VP-DC-MT, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato a denti diritti per fori passanti e ciechi, Metrico Fine

VP-DC-MT, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato a denti diritti per fori passanti e ciechi, Metrico Fine
Per ghisa - Maschiatura sincronizzata per velocità fino a > 30 m/min

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-3-X0.35-VP-DC-MT-DIN-374
MF-4-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-5-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-6-X0.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-6-X0.75-VP-DC-MT-DIN-374
MF-8-X0.75-VP-DC-MT-DIN-374
MF-8X1-VP-DC-MT-DIN-374
MF-10X1-VP-DC-MT-DIN-374
MF-10X1.25-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12-X1.0-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-12X1.25-VP-DC-MT-DIN-374
MF-14X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-16X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-18X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-20X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-22-X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
MF-24-X1.5-VP-DC-MT-DIN-374
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.00 €

1 2 giorni

31.50 €

1 2 giorni

32.10 €

1 2 giorni

32.30 €

1 2 giorni

32.30 €

1 2 giorni

37.20 €

1 2 giorni

36.40 €

1 2 giorni

42.40 €

1 2 giorni

42.40 €

1 2 giorni

64.90 €

1 2 giorni

54.50 €

1 2 giorni

64.10 €

1 2 giorni

69.10 €

1 2 giorni

81.30 €

1 2 giorni

92.70 €

1 2 giorni

115.70 €

1 2 giorni

123.30 €

1 2 giorni

154.40 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico