CC-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico

CC-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per acciai generici, acciai inox e alluminio - Sviluppato per maschiatura rigida e macchine a CNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-2X0.4-CC-POT-DIN-371
M-2.5X0.45-CC-POT-DIN-371
M-3X0.5-CC-POT-DIN-371
M-3X0.5-CC-POT-DIN-376
M-4X0.7-CC-POT-DIN-371
M-4X0.7-CC-POT-DIN-376
M-5X0.8-CC-POT-DIN-371
M-5X0.8-CC-POT-DIN-376
M-6X1-CC-POT-DIN-371
M-6X1-CC-POT-DIN-376
M-8X1.25-CC-POT-DIN-371
M-8X1.25-CC-POT-DIN-376
M-10X1.5-CC-POT-DIN-371
M-10X1.5-CC-POT-DIN-376
M-12X1.75-CC-POT-DIN-376
M-14X2-CC-POT-DIN-376
M-16X2-CC-POT-DIN-376
M-18X2.5-CC-POT-DIN-376
M-20X2.5-CC-POT-DIN-376
M-22X2.5-CC-POT-DIN-376
M-24X3-CC-POT-DIN-376
M-27X3-CC-POT-DIN-376
M-30X3.5-CC-POT-DIN-376
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.40 €

1 2 giorni

28.00 €

1 2 giorni

24.40 €

1 2 giorni

28.00 €

1 2 giorni

25.00 €

1 2 giorni

28.60 €

1 2 giorni

25.80 €

1 2 giorni

29.60 €

1 2 giorni

26.20 €

1 2 giorni

29.80 €

1 2 giorni

31.50 €

1 2 giorni

32.30 €

1 2 giorni

38.30 €

1 2 giorni

39.40 €

1 2 giorni

47.90 €

1 2 giorni

56.70 €

1 2 giorni

66.40 €

1 2 giorni

89.90 €

1 2 giorni

106.50 €

1 2 giorni

116.00 €

1 2 giorni

142.30 €

1 2 giorni

226.00 €

1 2 giorni

274.20 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico