CC-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico Fine

CC-POT, Maschio a taglio in HSSE per fori passanti, Metrico Fine
Per acciai generici, acciai inox e alluminio - Sviluppato per maschiatura rigida e macchine a CNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-6X0.75-CC-POT-DIN-374
MF-8X0.75-CC-POT-DIN-374
MF-8X1-CC-POT-DIN-374
MF-10X1-CC-POT-DIN-374
MF-10X1.25-CC-POT-DIN-374
MF-12X1-CC-POT-DIN-374
MF-12X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-12X1.25-CC-POT-DIN-374
MF-14X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-16X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-18X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-20X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-22X1.5-CC-POT-DIN-374
MF-24X1.5-CC-POT-DIN-374
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.40 €

1 2 giorni

39.90 €

1 2 giorni

41.60 €

1 2 giorni

43.70 €

1 2 giorni

43.00 €

1 2 giorni

50.10 €

1 2 giorni

52.30 €

1 2 giorni

50.10 €

1 2 giorni

65.00 €

1 2 giorni

74.90 €

1 2 giorni

86.20 €

1 2 giorni

108.20 €

1 2 giorni

116.70 €

1 2 giorni

146.60 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico