S-OIL-XPF, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico Fine

S-OIL-XPF, Maschio a taglio in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico Fine
Per acciai generici, acciai inox e alluminio - Con lubrificazione laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF20X1.5-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-8X1-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-10X1-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-10X1.25-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-12-X1-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-12X1.5-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-12X1.25-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-14-X1-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-14X1.5-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-14X1.25-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-16-X1-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-16X1.5-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-18-X1-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-18X1.5-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-20-X1-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-22X1.5-S-OIL-XPF-DIN-2174
MF-24X1.5-S-OIL-XPF-DIN-2174
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

242.90 €

1 2 giorni

74.90 €

1 2 giorni

95.50 €

1 2 giorni

89.70 €

1 2 giorni

111.10 €

1 2 giorni

96.90 €

1 2 giorni

96.90 €

1 2 giorni

132.40 €

1 2 giorni

112.30 €

1 2 giorni

112.30 €

1 2 giorni

182.00 €

1 2 giorni

149.70 €

1 2 giorni

208.90 €

1 2 giorni

165.10 €

1 2 giorni

242.90 €

1 2 giorni

283.40 €

1 2 giorni

303.70 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico