A-XPF, Maschio a rullare in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico Fine

A-XPF, Maschio a rullare in acciaio sinterizzato per fori passanti e ciechi, Metrico Fine
Alta velocità di maschiatura in acciai generici, alluminio, acciaio inox - Acciaio sinterizzato per lunga vita utensile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-8-X1-A-XPF-DIN-2174
MF-10-X1-A-XPF-DIN-2174
MF-10-X1.25-A-XPF-DIN-2174
MF-12-X1-A-XPF-DIN-2174
MF-12-X1.5-A-XPF-DIN-2174
MF-12-X1.25-A-XPF-DIN-2174
MF-14-X1.5-A-XPF-DIN-2174
MF-14-X1.25-A-XPF-DIN-2174
MF-16-X1.5-A-XPF-DIN-2174
MF-18-X1.5-A-XPF-DIN-2174
MF-20-X1.5-A-XPF-DIN-2174
MF-22-X1.5-A-XPF-DIN-2174
MF-24-X1.5-A-XPF-DIN-2174
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.80 €

1 2 giorni

94.30 €

1 2 giorni

87.70 €

1 2 giorni

103.00 €

1 2 giorni

96.20 €

1 2 giorni

96.20 €

1 2 giorni

117.00 €

1 2 giorni

117.00 €

1 2 giorni

161.10 €

1 2 giorni

180.90 €

1 2 giorni

211.30 €

1 2 giorni

283.40 €

1 2 giorni

298.10 €

1 2 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico