Mazzuoli SUPERCRAFT, con manico tubolare in acciaio a prova di rottura

Mazzuoli SUPERCRAFT, con manico tubolare in acciaio a prova di rottura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

La testa del mazzuolo SUPERCRAFT è riempita con graniglia in acciaio. Ciò significa che quando il pezzo viene colpito, l'energia del colpo viene trasferita con un leggero ritardo. Il rimbalzo ridotto consente di assorbire l'energia d'urto, provocando un impatto estremamente forte senza vibrazioni che risulta molto più sopportabile per le articolazioni. Inoltre, un vantaggio rispetto ai mazzuoli in acciaio è la riduzione del livello di rumorosità.
Aree di applicazione
Lavori di manutenzione, assemblaggio e riparazione di aeromobili, nel settore automobilistico e dei veicoli industriali, posizionamento e giunzione di pezzi, raddrizzatura, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di impianti, manutenzione, lavorazione di lamiere metalliche
Rivestimento robusto a polvere giallo fluorescente saldato completamente in maniera automatizzata, massima solidità degli inserti in nylon speciale con eccellente qualità di resistenza agli urti e durata estremamente lunga, inserti sostituibili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3377.130
3377.140
3377.150
3377.160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Testa (lunghezza)
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Peso
(g)

37.92 €

1 3 giorni 30--600

46.41 €

1 3 giorni ---800

57.76 €

1 3 giorni 501203101150

92.31 €

1 3 giorni 601453251750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Inserto Fortissimo impatto antirimbalzo GS
Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Impugnatura Tubo in acciaio e impugnatura ergonomica in gomma

Supporto tecnico