Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3002.100
Testa (diametro)(mm) | 100 | Testa (lunghezza)(mm) | 175 | Lunghezza complessiva(mm) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento | acciaio fuso | Inserto 1 | bassa usura | Inserto 2 | bassa usura |
GS | sì | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Impugnatura | Noce americano | Peso(g) | 5500 |
Si trova sulla pagina di Mazza SIMPLEX, con alloggiamento in acciaio fuso e manico in noce americano, gomma composita, il codice articolo è il seguente: 3002.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3002.100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali