Mazza SIMPLEX, con alloggiamento in acciaio fuso e manico in noce americano, gomma composita, superplastico

Mazza SIMPLEX, con alloggiamento in acciaio fuso e manico in noce americano, gomma composita, superplastico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aree di applicazione
Giardinaggio e riassetto paesaggistico, allestimento di cordoli, muratura e scale, costruzione di recinzioni, inserimento di cunei in acciaio, costruzione di ponteggi, tende, lavori di carpenteria, impalcature di tetti, costruzione di prefabbricati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3027.100

Codice componente
3027.100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.07 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Testa (diametro)(mm) 100 Testa (lunghezza)(mm) 200 Lunghezza complessiva(mm) 1000
Alloggiamento acciaio fuso Inserto 1 bassa usura Inserto 2 resistente all'usura
GS Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH
Impugnatura Noce americano Peso(g) 5350

Si trova sulla pagina di Mazza SIMPLEX, con alloggiamento in acciaio fuso e manico in noce americano, gomma composita, superplastico, il codice articolo è il seguente: 3027.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3027.100.

Supporto tecnico