Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3210.751
Testa (diametro)(mm) | 50 | lunghezza lama(mm) | 100 | Inserto | Guaina in plastica inclusa |
---|---|---|---|---|---|
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì | Peso(g) | 1070 |
Si trova sulla pagina di Lama per ascia SIMPLEX, il codice articolo è il seguente: 3210.751.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210.751.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali