Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3688.001
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì | b(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
a(mm) | 40 | l(mm) | 200 | Materiale | Plastica |
Peso(g) | 1065 |
Si trova sulla pagina di Blocco per mazzuolo, il codice articolo è il seguente: 3688.001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3688.001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali