Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LSP-1/4-C |
LSP-1/4-D |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Fluido operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 3 giorni | Rinforzato con PA6 | - | - | 184318 | 125 | |||
23.65 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio per lavorazione plastica | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 1 - Tensocorrosione bassa | 35528 | 240 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(barra) | 0 | Pressione di esercizio max(barra) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Portata nominale standard(l/min) | 120 | Collegamento pneumatico | Filettatura interna G1/4 |
Livello di rumorosità | 90 dB(A) |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Fluido operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali