Kit di puntali di prova di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3521983
3565568
3869437
3971265
3971276
3971283
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Categoria di lettura

36.99 €

1 Disponibile 3 giorni -CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

43.87 €

1 Disponibile 3 giorni -CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

182.12 €

1 Disponibile 3 giorni -CAT III 1000 V|CAT IV 600 V

33.16 €

1 Disponibile 3 giorni 10CAT II 1000 V|CAT III 600 V/CAT II 1000 V

36.99 €

1 Disponibile 3 giorni 10CAT II 1000 V|CAT II 1000V

36.99 €

1 Disponibile 3 giorni -CAT II 1000 V|CAT II 1000V

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero|Rosso Attacco (componenti) Connettore jack 4 mm Diametro connettore(mm) 4
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 1000 Tipo prodotto Kit di puntali di prova di sicurezza

Supporto tecnico