Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4073928
Colore | Nero|Rosso | Attacco (componenti) | Connettore jack 4 mm | Materiale contatto | Ni |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di serraggio max.(mm) | 20 | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 1000 |
Tipo prodotto | Set di terminali di sicurezza | Categoria di lettura | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Si trova sulla pagina di Set di terminali di sicurezza Connettore a jack da 4 mm CAT III, il codice articolo è il seguente: 4073928.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4073928.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali