Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2457508 |
3676405 |
3676410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Height (mm) | Gamma di lettura AC A (min.) (A) | Gamma di lettura amperaggio AC (max.) (A) | Precisione base (%) | Caratteristiche misuratore a morsetto | Tipo di connettore/uscita B | Frequenza max. (Hz) | Gamma di apertura della pinza amperometrica (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Categoria di lettura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,384.44 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 43 | 116 | 0.01 | 6 | - | - | Spina BNC | - | 15 | 23 | CAT III 600 V | 200 | |
256.27 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | - | - | 0.1 | 2500 | 0.5 | Flessibile | specifico del produttore | 500 | 457 | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | |
256.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 0.1 | 2500 | 0.5 | Flessibile | specifico del produttore | 500 | 254 | - | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Lettura corrente | AC | Tipo prodotto | Adattatore per pinza amperometrica |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Height(mm)
Gamma di lettura AC A (min.)(A)
Gamma di lettura amperaggio AC (max.)(A)
Precisione base(%)
Caratteristiche misuratore a morsetto
Tipo di connettore/uscita B
Frequenza max.(Hz)
Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Categoria di lettura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali