Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2097022 |
3869443 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Lunghezza cavo (m) | Colore | Tipo di connettore/uscita B | Tipo di connettore/ingresso A | Materiale | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Caratteristiche spina | Categoria di lettura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
199.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 1 | Nero|Rosso | Connettore a banana 4 mm | Connettore a banana 4 mm | PVC | 10 | 1000 | Protetto dal contatto|Angolato | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V |
Loading...
Tipo prodotto | Kit cavi di prova di sicurezza |
---|
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
Lunghezza cavo(m)
Colore
Tipo di connettore/uscita B
Tipo di connettore/ingresso A
Materiale
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Caratteristiche spina
Categoria di lettura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali