Valigetta per apparecchiature di test

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2091049
2437514
4628917
677401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Compatibile con (dettagli) Altezza interna
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Profondità interna
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

75.19 €

1 Disponibile 3 giorni ------

124.45 €

1 Disponibile 3 giorni 360-65290230305|105

327.81 €

1 Disponibile 3 giorni 465----343

465.71 €

1 Disponibile 3 giorni -Fluke serie 190----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatibile con (accessori di diagnostica) Fluke Tipo prodotto Valigetta per apparecchiature di test

Supporto tecnico