Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FLK-1662 CH |
FLK-1662 DE |
FLK-1663 CH |
FLK-1664FC CH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfacce | Memoria | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,632.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | |
1,623.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | |
2,228.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IR | Sì | |
2,774.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | IR|Bluetooth® | Sì |
Loading...
Width(mm) | 250 | Height(mm) | 125 | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
---|---|---|---|---|---|
Norma DIN | DIN IEC 60364 | Tipo display | Digitale (LCD) | IP nominale | IP40 |
Alimentazione | Batteria | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100 | Tipo prodotto | Tester elettrico |
Categoria di lettura | CAT III 500 V|CAT IV 300 V | Gamma di lettura (VDE) | Tensione|Frequenza|Resistenza di isolamento|impedenza d'onda|impedenza di circuito chiuso | Caratteristiche del tester VDE | Test RCD/FI |
Peso(g) | 1300.0 |
Configura
Proprietà di base
Interfacce
Memoria
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali