Codice articolo del costruttore: 803293
Marca: FLUKE
Prezzo: 16.80 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Width: 10 mm
Compatibile con (dettagli): Fluke 111/112. Fluke 175/177/179. Fluke 187/189
Compatibile con (accessori di diagnostica): Fluke|Beha Amprobe|Benning
Misura prodotto (lunghezza): 38 mm
Tipo (varie): Fusibile di ricambio idoneo 11 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
803293
Codice componente
|
---|
803293 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | Compatibile con (dettagli) | Compatibile con (accessori di diagnostica) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 1 | 3 giorni | 10 | Fluke 111/112. Fluke 175/177/179. Fluke 187/189 | Fluke|Beha Amprobe|Benning | 38 | Fusibile di ricambio idoneo 11 A |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo prodotto | Fusibile |
---|
Si trova sulla pagina di Fusibile di ricambio, il codice articolo è il seguente: 803293.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 803293.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Width(mm)
Compatibile con (dettagli)
Compatibile con (accessori di diagnostica)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
943121 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Width (mm) | Compatibile con (dettagli) | Compatibile con (accessori di diagnostica) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | 3 giorni | - | Fluke 175/177/179. Fluke 187/189. | Fluke | - | Fusibile di ricambio idoneo 440 mA |