Indicatore EMF rotante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2435077
4014969
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display (tester di tensione) Gamma di frequenza Frequenza min.
(Hz)
Alimentazione (dettagli) Categoria di lettura Tipo di lettura (tester di tensione) Tipo (produttore) Gamma di lettura V AC Gamma di lettura V AC (min.)
(V)
Gamma di lettura V AC (max.)
(V)

348.63 €

1 Disponibile 3 giorni LED2 Hz – 400 Hz2Pacco batterie da 9 VCAT III 300 VCampo magnetico rotante9062Da 120 fino a 440 V120440

379.84 €

1 Disponibile 3 giorni LCD15 Hz – 400 Hz15di oggetto di provaCAT III 600 VCampo magnetico rotante|Fase9040EURDa 40 fino a 700 V40700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 61 Height(mm) 27 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
IP nominale IP40 Frequenza max.(Hz) 400 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 124
Tipo prodotto Indicatore EMF rotante

Supporto tecnico