Giunto cardanico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11021000
12020000
12021000
13020000
13021000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite)

33.37 €

1 Disponibile 3 giorni 45-1/4" (6,3 mm)1/4" (6,3 mm)

33.37 €

1 Disponibile 10 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

37.67 €

1 Disponibile 3 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33163/8" (10 mm)3/8" (10 mm)

34.44 €

1 Disponibile 3 giorni 71DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

40.89 €

1 Disponibile 5 giorni -DIN 3123|DIN ISO 33161/2" (12,5 mm)1/2" (12,5 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Giunto cardanico

Supporto tecnico