Punta da trapano a gradini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2516000
2555000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro perforato (gamma) Diametro gambo
(mm)
Supporto utensile (trapano) Lunghezza di lavoro
(mm)

46.71 €

1 Disponibile 3 giorni 8 - 30 mm10Gambo cilindro54

8.88 €

1 Disponibile 3 giorni 6 - 10 mm-Gambo esagonale-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) HSS Idoneità del materiale Metallo|Plastica Tipo prodotto Punta da trapano a gradini

Supporto tecnico