Chiave Allen

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-632
6-633
6-634
6-635
6-636
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Lunghezza lama
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni chiave Dimensioni chiave
(mm)
Peso
(g)

6.33 €

1 3 giorni 8040Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato1200.9 mm0.9-

5.83 €

1 3 giorni 8040Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato1201.3 mm1.3-

5.83 €

1 3 giorni 9550--1451.5 mm1.516

5.60 €

1 3 giorni 9550Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato1452.0 mm2-

5.49 €

1 3 giorni 11060Acciaio al cromo-vanadiocromato|temprato|fosfatato1702.5 mm2.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo lama Profilo rotondo Deportanza Allen Tipo prodotto Chiave Allen
Gamma di utilizzo (cacciaviti) ESD

Supporto tecnico